Browse News Categories
Seleção sob demanda de motores miniatura
A Portescap acaba de lançar o MotionCompass™ (www.motioncompass.com), um aplicativo baseado na Internet projetado para proporcionar soluções de minimotores com base em requisitos exclusivos de movimento para várias aplicações. Todos os parâmetros de entrada (velocidade e torque) geram recomendações de motores ao longo de muitas tecnologias de produtos. Um vasto repertório de dados está disponível sobre as opções recomendadas, incluindo especificações elétricas e mecânicas, curvas de velocidade versus torque e gráficos de desempenho. Todos os dados são gerados de forma dinâmica em tempo real e proporcionam a possibilidade de escolher uma solução com base nas necessidades específicas de cada aplicação. Os usuários podem escolher produtos, analisar as métricas de desempenho e confirmar a melhor solução para a aplicação.
Um recurso exclusivo do MotionCompass é a capacidade de atribuir pesos aos quatro parâmetros de desempenho principais (velocidade, eficiência, potência e corrente), que afetam diretamente a parametrização do motor recomendado. O algoritmo inteligente, desenvolvido com base em muitos anos de experiência e conhecimento das aplicações recomenda um conjunto soluções ideais de motores para aumentar o desempenho da aplicação. Outros parâmetros do motor, como diâmetro, tipo de rolamento ou mancal, requisitos de eficiência e de corrente, as opções de feedback etc., estão disponíveis para diminuir o número de opções recomendadas que atendam às necessidades específicas da aplicação.
“O MotionCompass confere o poder da seleção e da configuração do produto nas mãos do usuário. As recomendações em tempo real do produtos baseadas nas informações do usuário proporcionam a capacidade de avaliar uma grande variedade de opções e de determinar o melhor motor para a aplicação. Os usuários podem ajustar os parâmetros da aplicação e avaliar o impacto no desempenho on-line sem pedir amostras para testes em aplicações - eliminando o processo de qualificação iterativo. Horas para analisar catálogos foram substituídas por minutos de tempo investidos on-line, com uma profundidade de dados que não estavam disponíveis anteriormente, para agilizar a tomada de decisões”, afirma Dave Beckstoffer, Gerente de Projetos da Portescap.
A Portescap oferece suporte e experiência locais para auxiliar os clientes na otimização da seleção de motores para as mais diversas aplicações.
Sobre a Portescap A Portescap oferece as melhores soluções para atender às necessidades para aplicações médicas e industriais. Servimos aplicações de desempenho crítico com uma ampla gama de de tecnologias de produtos eletrônicos em miniatura - motor CC com escovas, motor CC sem escovas, motor de passo can stack, atuadores lineares digitais, magnetos em discos e redutores/encoders/drives. Os produtos da Portescap têm servido a diversas necessidades de controle de movimento em um amplo espectro de aplicações médicas e industriais - aplicações médicas, em ciências da vida e diagnósticos clínicos, em instrumentação, em automação, aeroespaciais e em segurança, por mais de 70 anos.
A Portescap tem centros de produção nos Estados Unidos e na Índia, e utiliza uma rede de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, China, Índia e Suíça.