Browse News Categories
Portescap lança motor compacto com alta eficiência energética Motor DC sem escova para aplicações de alta velocidade
A Portescap, fabricante líder global de motores em miniatura e produtos especializados, adicionou o motor sem escova de alta velocidade 16ECS à sua plataforma de micromotores DC sem escova Ultra EC™. Esses motores compactos de 16 milímetros estão disponíveis em comprimentos de 36 e 52 mm e fornecem alta potência enquanto funcionam a velocidades de 75.000 rpm.
O 16ECS é composto por um circuito magnético aprimorado que reduz as perdas de ferro e recirculação, que podem causar aquecimento do estator do motor em altas velocidades. O coração do motor, a bobina Ultra EC proprietária, fornece maior torque e potência mecânica em comparação com motores semelhantes.
Este novo motor altamente eficiente oferece operação mais fria em altas velocidades, maior capacidade da bateria e maior vida útil. Os aplicativos duram mais entre os ciclos de carregamento e o tamanho das baterias necessárias pode ser reduzido, tornando os dispositivos móveis que usam o 16ECS menores e mais leves.
Projetado para aplicações movidas a bateria que funcionam em altas velocidades ou que requerem alta potência, o 16ECS é ideal para dispositivos médicos de aterectomia, brocas dentais, dispositivos cosméticos e equipamentos de automação laboratorial.
Para obter mais informações, visite www.portescap.com