Browse News Categories
As bombas de alimentação enteral são usadas para nutrir pacientes que não conseguem consumir alimentos por via oral com segurança devido a doenças como AVC, demência e problemas de garganta e boca, bem como perda de consciência. Essas bombas incluem um tubo integrado que pode entregar nutrientes diretamente ao estômago, tornando-as preferíveis aos métodos de alimentação intravenosa (IV).
Embora as bombas de alimentação enteral sejam portáteis e leves, seus sistemas de motor devem entregar torque suficiente para manter o fluxo contínuo de nutrientes. Elas também devem ser capazes de ajustar as taxas de fluxo — dependendo da fórmula nutricional e das necessidades do paciente — com exatidão e precisão. Recentemente, um fornecedor de sistemas de infusão desenvolveu uma bomba de alimentação enteral que exigia um sistema de movimento compacto que poderia cumprir vários desafios. É o mecanismo necessário para:
• | Transportar nutrientes de baixa e alta viscosidade |
• | Garantir um fluxo suave e contínuo sem picos |
• | Gerar velocidade para uma ampla gama de taxas de fluxo |
• | Oferecer longa vida útil |
O fabricante de equipamentos médicos recorreu à Portescap porque ela tem um histórico de soluções de desafios de bombeamento médico de precisão, junto com seu conhecimento técnico e capacidade de personalizar designs de movimento de acordo com especificações exatas.
DESIGN SEM NÚCLEO ALCANÇA ALTA DENSIDADE DE POTÊNCIA
Os engenheiros da Portescap recomendaram o motor DC Athlonix™ 22N com escovas com um encoder magnético F16 e redutor K24, combinado com a personalização mecânica necessária. O motor de 22 mm de diâmetro pesa apenas 53 g e possui ímãs de neodímio para entregar 15,7 mNm de torque contínuo e atinge alta densidade de potência excepcional. O motor em miniatura não requer núcleo laminado. Em vez disso, os enrolamentos do motor criam um sistema autossustentável em um tamanho reduzido. O design sem núcleo sem laminações de ferro oferece muitos benefícios para promover a precisão da bomba, tais como:
• | A capacidade de evitar picos em taxas de fluxo |
• | Ondulação de torque muito baixa para garantir um fluxo suave, mesmo em velocidades baixas |
• | Inércia e massa reduzidas |
O encoder magnético adicional F16 da Portescap melhorou ainda mais a precisão do controle da bomba graças aos seus sensores Hall integrados que oferecem maior confiabilidade em comparação com a detecção de posição e velocidade — tudo em um pacote compacto.
O design sem núcleo do motor Athlonix tem duas vantagens adicionais: baixo ruído e baixa vibração. Ambos os fatores são essenciais para bombas de nutrição ambulatoriais.
MINIMOTORES PROJETADOS PARA EFICIÊNCIA, LONGA VIDA ÚTIL E SEGURANÇA
Como a bomba de alimentação enteral é portátil, a eficiência energética é crucial para manter a longa vida útil da bateria. O motor Athlonix apresenta comutação de metais preciosos com baixo atrito gerado para alcançar uma eficiência operacional do motor de até 90%. A caixa de engrenagens planetárias de dentes retos K24 ajuda na eficiência graças ao baixo consumo de corrente nos torques de saída necessários.
O sistema de movimento oferece uma longa vida útil operacional e a comutação de metais preciosos do motor satisfaz os requisitos de baixa corrente para operação contínua. Ele também funciona sob uma variedade de condições ambientais. As escovas são projetadas para alta durabilidade e os enrolamentos REE do motor reduzem a eletroerosão para aumentar a segurança e a confiabilidade do sistema. E o ímã integrado do encoder F16 não é afetado por condições desafiadoras, como temperaturas flutuantes ou entrada de materiais indesejados.
Os engenheiros da Portescap trabalharam diretamente com o fornecedor do sistema de alimentação enteral para criar a combinação integrada de motor, encoder e redutor junto às personalizações necessárias. O motor Athlonix pode ser adaptado com modificações na bobina, eixos personalizados e uma seleção de buchas ou rolamentos de esferas. O encoder F16 tem opções de saídas de cabo e terminal e o redutor K24 pode ser modificado com eixos personalizados, bem como lubrificantes para aplicações ou condições específicas. Além de auxiliar na personalização do produto, os engenheiros da Portescap estão disponíveis para oferecer suporte à otimização mecânica.
UM SISTEMA CONFIÁVEL E DE BAIXO CUSTO
Atualmente, a bomba de alimentação enteral promove a nutrição do paciente, oferecendo controle preciso do fluido, com alta confiabilidade como resultado do sistema de movimento integrado da Portescap. Os motores DC sem núcleo de 22 mm da Portescap com o mesmo diâmetro da caixa de engrenagens planetárias de dentes retos cobrem a faixa de taxas de fluxo necessária. As opções de feedback variam de encoders magnéticos a ópticos, oferecendo a resolução necessária para garantir uma nutrição precisa. O pacote de movimento econômico também permite que o fabricante produza bombas em massa para satisfazer as necessidades dos clientes domésticos e hospitalares.