PRODUTOS RELACIONADOS
08GS61 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
08GS61
Com um design que combina alta densidade de potência e comutação com metais preciosos, o 08GS61 pode gerar um torque contínuo superior a 0,4 mNm em um pacote extremamente compacto.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação por metais preciosos
- Design compacto
Personalização disponível
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Acessórios do eixo
- Rolamentos de luva ou de esferas
- Faces dianteiras lisas ou roscadas
Aplicação
- Sistemas de acesso
- Sistemas de inspeção
- Bombas de Insulina
- Automação laboratorial
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 08GS61-105C.3 | 08GS61-105.3 | 08GS61-107.3 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
Diâmetro do motor (mm) | 8 | 8 | 8 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,53 | 0,41 | 0,28 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,13 | 0,17 | 0,25 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 0,66 | 0,64 | 0,64 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 5,3 | 5,9 | 5,5 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 1760 | 1950 | 1820 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 3 | 4 | 6 |
Velocidade em vazio (rpm) | 11000 | 10670 | 7000 |
Tensão nominal (V) | 6 | 4,5 | 2 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
Constante de torque (mNm/A) | 5,1 | 3,92 | 2,63 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,72 | 0,56 | 0,37 |
Peso (g) | 4 | 4 | 4 |
Peso (oz) | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 72 | 70 | 65 |
Torque de fricção (mNm) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Potência de saída (W) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Indutância do rotor (mH) | 0,2 | 0,11 | 0,06 |
Carga máxima do eixo - Axial (2 mm do rolamento) (N) | 30 | 30 | 30 |
Carga máxima do eixo - Axial (2 mm do rolamento) (oz) | 107,9 | 107,9 | 107,9 |
Carga máxima do eixo - Radial (2 mm do rolamento) (N) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Carga máxima do eixo - Radial (2 mm do rolamento) (oz) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 0,64 | 0,59 | 0,42 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
Resistência do terminal (Ohm) | 45,8 | 30 | 12,6 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 20 / 100 | 20 / 100 | 20 / 100 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 5 / 100 | 5 / 100 | 5 / 100 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
08GS61 Specification Page | Página de especificações | ||
08GS61 3D drawing | Desenho 3D | ||
08GS61 drawing | Desenho 2D |