PRODUTOS RELACIONADOS
13N88 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
13N88
Com um design que combina alta densidade de potência e comutação por metais preciosos, o 13N88 pode gerar um torque contínuo superior a 3 mNm e atingir até 75% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação por metais preciosos
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Acessórios do eixo
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 13N88-107.1 | 13N88-110.1 | 13N88-213E.1 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
Diâmetro do motor (mm) | 13 | 13 | 13 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,67 | 0,95 | 0,48 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,21 | 0,38 | 0,69 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 3,2 | 3,3 | 3 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,45 | 0,47 | 0,42 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 185 | 165 | 200 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 8,8 | 13,6 | 25,6 |
Velocidade em vazio (rpm) | 14150 | 12400 | 12290 |
Tensão nominal (V) | 24 | 12 | 6 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,29 | 0,33 | 0,28 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 4,105 | 4,672 | 3,964 |
Constante de torque (mNm/A) | 15,9 | 9,1 | 4,58 |
Constante de torque (oz-in/A) | 2,25 | 1,29 | 0,65 |
Peso (g) | 18 | 18 | 18 |
Peso (oz) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
Eficiência | 75 | 77 | 75 |
Torque de fricção (mNm) | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,02 | 0,017 | 0,017 |
Potência de saída (W) | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
Indutância do rotor (mH) | 0,8 | 0,25 | 0,07 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 150 | 150 | 150 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 539,5 | 539,5 | 539,5 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 8,2 | 8 | 6,5 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 1,16 | 1,13 | 0,92 |
Resistência do terminal (Ohm) | 47,4 | 13,7 | 4,2 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 5 / 300 | 6 / 300 | 6 / 300 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
13N88 Specification Page | Página de especificações | ||
13N88 drawing | Desenho 2D | ||
13N88 3D drawing | Desenho 3D |