PRODUTOS RELACIONADOS
23GST2R82 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
23GST2R82
O 23GST2R82 (versão curta) oferece alta densidade de potência combinada à comutação de grafite/cobre. Esse motor CC com escovas é capaz de atingir alta aceleração e dinâmica em um encapsulamento pequeno.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Alta aceleração
- Baixo autoaquecimento
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 23GST2R82 216E.1 | 23GST2R82 216P.1 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,906 | 0,906 |
Diâmetro do motor (mm) | 23 | 23 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,62 | 1,36 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,9 | 1,7 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 22 | 21 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 3,12 | 2,97 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 5,2 | 5,6 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 11 | 12 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 60 | 90 |
Velocidade em vazio (rpm) | 9010 | 8690 |
Tensão nominal (V) | 24 | 12 |
Inércia do rotor (gcm²) | 4,7 | 4,7 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 66,534 | 66,534 |
Constante de torque (mNm/A) | 25 | 13 |
Constante de torque (oz-in/A) | 3,54 | 1,84 |
Peso (g) | 80 | 80 |
Peso (oz) | 2,83 | 2,83 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 |
Eficiência | 76 | 77 |
Torque de fricção (mNm) | 1,5 | 1,17 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,212 | 0,166 |
Potência de saída (W) | 18 | 17,2 |
Indutância do rotor (mH) | 0,3 | 0,08 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 6 | 6 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 21,6 | 21,6 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 250 | 250 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 899,2 | 899,2 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 87 | 80 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 12,32 | 11,33 |
Resistência do terminal (Ohm) | 6,85 | 1,95 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 7 / 16 | 7 / 16 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 12 / 460 | 12 / 460 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
23GST2R82 Specification Page | Página de especificações | ||
23GST2R82 drawing | Desenho 2D | ||
23GST2R82 3D drawing | Desenho 3D |