PRODUTOS RELACIONADOS
B0512N4080 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4080)
Este minimotor de CC de 24 V com ranhuras sem escovas de diâmetro 5 é otimizado para aplicações do microdebridador ENT (também conhecido como raspador ENT). O torque e a velocidade do motor fazem desta uma solução ideal para ferramentas cirúrgicas de mão que são usadas em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos do ouvido, do nariz e da garganta. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para oferecer alta segurança em ambientes de autoclave.
Destaques dos Produtos
- Projetado para aplicações de autoclave que exigem até 1.000 ciclos de autoclave
- Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
- Projeto que provê alto torque e velocidade, otimizados para remover tecido mole, tecido duro ou osso
- Motores elétricos de alta velocidade permitem cortes limpos em tecido mole e intervenções cirúrgicas mais breves
- Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião
- Alta eficiência que garante operação com motor em baixas temperaturas
- Dimensões pequenas que permitem projetos de ferramentas cirúrgicas de mão menores e de melhor ergonomia
- Resiste ao alto consumo de corrente
Número da peça | B0512N4080 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,5 |
Diâmetro do motor (mm) | 12,7 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 64,5 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 286,91 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,805 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 47,8 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,07 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 60 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,058 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,825 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 3,3 |
Constante do motor (mNm/W½) | 17,06 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 2,42 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 3429,5 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 340 |
Velocidade em vazio (rpm) | 13385 |
Tensão nominal (V) | 24 |
Direção otimizada | Bidirecional |
Constante térmica de tempo (s) | 485 |
Constante de torque (mNm/A) | 15,51 |
Constante de torque (oz-in/A) | 2,2 |
Peso (g) | 54 |
Peso (oz) | 1,89 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 155 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 311 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS |
Temperatura ambiente (°C) | 155 |
Temperatura ambiente (°F) | 311 |
Ciclos de autoclave | 1000 |
Corrente de parada contínua (A) | 2,56 |
Torque de travamento contínuo (mNm) | 37,9 |
Torque de travamento contínuo (oz-in) | 5,4 |
Torque de pico (mNm) | 445,3 |
Torque de pico (oz-in) | 63,1 |
Preço do protótipo ($) | 583,57 |
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 4,5 |
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 20,1 |
Relação | 5:1 |
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) | 15,9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) Specification Page | Página de especificações | ||
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) drawing | Desenho 2D | ||
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) 3D drawing | Desenho 3D |