B0614H4041 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4041)
Este minimotor de CC com ranhuras sem escovas de tamanho 6 é otimizado para aplicações do raspador artroscópico. O torque e a velocidade do motor fazem desta uma solução ideal para ferramentas cirúrgicas de mão que são usadas em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos para reparar juntas como o quadril, o joelho e o ombro. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para oferecer alta segurança em ambientes de autoclave.
Destaques dos Produtos
- Projetado para aplicações de autoclave que exigem até 1.000 ciclos de autoclave
- Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
- Projeto que provê alto torque e velocidade, otimizados para remover tecido mole, tecido duro ou osso
- Os motores elétricos de alta velocidade reduzem o tempo dos procedimentos cirúrgicos e proporcionam cortes mais limpos em tecidos moles
- Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião
- Alta eficiência que garante operação com motor em baixas temperaturas
- Dimensões pequenas que permitem projetos de ferramentas cirúrgicas de mão menores e de melhor ergonomia
- Resiste ao alto consumo de corrente
Número da peça | B0614H4041 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,65 |
Diâmetro do motor (mm) | 16,51 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 19,17 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 85,27 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 3,258 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 83,4 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,14 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 60 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,05 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,361 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 2,55 |
Constante do motor (mNm/W½) | 46,77 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 6,66 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 460,46 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 643 |
Velocidade em vazio (rpm) | 7353 |
Tensão nominal (V) | 24 |
Direção otimizada | Bidirecional |
Constante térmica de tempo (s) | 950 |
Constante de torque (mNm/A) | 28 |
Constante de torque (oz-in/A) | 3,97 |
Peso (g) | 106 |
Peso (oz) | 3,74 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 155 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 311 |
Temperatura ambiente (°C) | 155 |
Temperatura ambiente (°F) | 311 |
Ciclos de autoclave | 1000 |
Corrente de parada contínua (A) | 4,37 |
Torque de travamento contínuo (mNm) | 116,5 |
Torque de travamento contínuo (oz-in) | 16,5 |
Torque de pico (mNm) | 1846 |
Torque de pico (oz-in) | 261,4 |
Preço do protótipo ($) | 639,23 |
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 15,3 |
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 67,8 |
Relação | 6:1 |
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) | 12,5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) Specification Page | Página de especificações | ||
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) drawing | Desenho 2D | ||
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) 3D drawing | Desenho 3D |