PRODUTOS RELACIONADOS
42L048D Mini Motor De Passo - Can Stack
42L048D
O rotor grande e os ímãs de neodímio do 42L048D fornecem até 18,5 onças-pol (131 mNm) de torque de retenção, tornando-o ideal para aplicações de alto torque. Os 48 passos por volta resultam em um ângulo de passo de 7,5 graus, que aumenta a resolução de posição. Está disponível com enrolamentos de 5 ou 12 volts e em configurações unipolares ou bipolares.
Destaques dos Produtos
- Excelente controle em circuito aberto - nenhum encoder necessário
- Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
- Econômicos - design compacto e menor custo de integração
- Livre de manutenção - sem escovas que possam sofrer desgaste
- Disponível com enrolamento unipolar e bipolar
Personalização disponível
- Rolamentos, ímãs de embreagem, amortecedores
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Ímãs - para proporcionar maior torque ou níveis de retenção reduzidos
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Pinhões e engrenagens
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Diagnóstico clínico
- Atuadores de válvulas
- Dispensa farmacêutica
- Aplicações robóticas
- Posicionamento de antenas
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
Número da peça | 42L048D1B | 42L048D1U | 42L048D2B | 42L048D2U |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Diâmetro do motor (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Inércia do rotor (gcm²) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
Peso (g) | 116 | 116 | 116 | 116 |
Peso (oz) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Ângulo de passo (graus) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Passos por volta | 48 | 48 | 48 | 48 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
Torque de detenção (oz-in) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Torque de detenção (mín.) (mNm) | 131 | 106 | 131 | 106 |
Torque de detenção (mín.) (oz-in) | 18,5 | 15,1 | 18,5 | 15,1 |
Indutância por fase, típica (mH) | 4,2 | 2,1 | 22,3 | 11,3 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corrente nominal por fase (A) | 0,96 | 0,96 | 0,4 | 0,4 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 5,2 | 5,2 | 30 | 30 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Cabo | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42L048D Specification Page | Página de especificações | ||
42L048D drawing | Desenho 2D | ||
42L048D 3D drawing | Desenho 3D |