PRODUTOS RELACIONADOS
P310 Motor de Passo de Alta Velocidade - Disco Magnético
P310
Os motores com disco magnético da Portescap fornecem um desempenho dinâmico inigualável por qualquer outro motor de passo de pequeno diâmetro no mercado. O exclusivo disco magnético fino permite obter resoluções de passo mais finas em um determinado encapsulamento, gerando acelerações e velocidades finais significativamente maiores que os motores de passo convencionais.
Destaques dos Produtos
- Precisos - adequados para micropasso
- Rápidos - o disco magnético proporciona aceleração e velocidade máxima superiores às de qualquer outro motor de passo, mantendo ao mesmo tempo um posicionamento preciso
- Exclusivos - baixo torque de retenção, altamente personalizáveis
- Adaptáveis - mais passos por volta do que outros motores de passo de diâmetro semelhante
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Encoders para verificação de posição
- Caixas de engrenagem para maior torque
- Eixos com fusos
- Rolamentos de luva ou de esferas
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Diagnóstico clínico
- Pipetas
- Montagem eletrônica
- Leitores de código de barras
- Cortadores a laser
Número da peça | P310 158 005 09 | P310 158 005 09 (parallel) | P310 158 170 09 | P310 158 170 09 (parallel) |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
Diâmetro do motor (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Peso (g) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Peso (oz) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Ângulo de passo (graus) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Passos por volta | 60 | 60 | 60 | 60 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.30 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Torque de detenção (oz-in) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 6,4 | 1,6 | 184 | 46 |
Aceleração angular (corrente nominal) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
Carga axial do eixo (máx.) (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Carga axial do eixo (máx.) (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Amplitude EMF (V/kstep/s) | 3,2 | 1,6 | 18 | 9 |
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (mNm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (oz-in) | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Corrente de fase nominal (1 fase ativa) (A) | 0,51 | 1 | 0,09 | 0,17 |
Corrente de fase nominal (2 fases ativas) (A) | 0,36 | 0,72 | 0,06 | 0,12 |
Taxa de potência (corrente nominal) (kW/s) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Carga radial do eixo (máx.) (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carga radial do eixo (máx.) (oz) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Resistência por fase, típica (Ohm) | 10,5 | 2,6 | 332 | 83 |
Resistência térmica da bobina/estator (°C/W) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Folga no eixo - Axial (μm) | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N |
Folga no eixo - Radial (μm) | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P310 Specification Page | Página de especificações | ||
P310 drawing | Desenho 2D | ||
P310 3D drawing | Desenho 3D |