-
10/21/2020
Os motores 16ECP36 2A e 16ECP52 2A são as novidades da série de motores CC sem escovas e sem ranhuras com drivers integrados da linha Ultra EC™ da Portescap.
-
10/21/2020
Descubra como as empresas podem se beneficiar do uso de fornecedores no início do processo de design.
-
09/29/2020
Compreender quais fatores contribuem para o torque de travamento de um motor pode ajudar na seleção do driver certo para um sistema. Clique para ler mais.
-
09/08/2020
Ferramentas manuais médicas descartáveis estão sendo cada vez mais utilizadas devido aos seus custos e benefícios de higiene. Os engenheiros que projetam essas ferramentas geralmente especificam motores DC com escova ou DC sem escova. Clémence Muron, nosso engenheiro de aplicações, compara essas duas opções. Clique para ler mais.
-
04/22/2020
The COVID-19 pandemic is creating an urgent need for critical care equipment such as ventilators and infusion systems, as well as increased requirements for lab analyzers.
-
03/06/2020
Many applications using miniature brushed DC motors require motors to operate at more than one load point or through specific load cycles. Running a motor at usable load points requires a variable, controllable power source.
-
02/03/2020
Device makers and surgeons have for decades relied on sterilizable brushless direct current (BLDC) motors to meet the torque, speed, and reliability requirements of surgical hand tools. Now surgical robotics are leveraging these same capabilities.
-
09/16/2019
A Portescap tem o prazer de anunciar o lançamento de três novos motores cirúrgicos canulados para aplicações artroscópicas. Os motores de shaver/microdebridador canulados B0612H1005 (48 V), B0612H1006 (36 V) e B0612H1007 (24 V) são motores DC sem escovas esterilizáveis desenvolvidos para aplicações de microdebridador e shaverartroscópicos.