Reduza o tamanho de dispositivos e instrumentos sem comprometer a potência com os motores CC com escovas Athlonix™ 10NS da Portescap

A Portescap apresenta o minimotor CC com escovas 10NS. Esses motores CC com escovas proporcionam um espetacular desempenho de velocidade/ torque, garantindo alto torque nominal e alta potência de até 0,7 W em dimensões menores que as de motores com desempenho comparável. Isso permite que os fabricantes de equipamentos produzam máquinas e dispositivos menores, mais leves e com desempenho superior. Além disso, isso elimina a necessidade de optar entre tamanho compacto e peso ou duração da carga da bateria e ciclo de vida do equipamento.

"Como parte da plataforma Athlonix™, os ultracompactos motores CC com escovas 10NS apresentam um design sem núcleo energeticamente eficiente, com circuito magnético e bobina otimizados e autossustentados. Isso permite que o motor maximize a densidade de potência e também proporciona resistência contínua ao longo da vida útil do motor", afirma Sunil Kumar, Subgerente de Produto. "Isso torna os motores em miniatura 10NS ideais para uso em instrumentos e dispositivos médicos, incluindo bombas médicas, colimadores para imageamento, equipamentos topográficos e aplicações de segurança e controle de acesso."

Esses motores com alta densidade de potência oferecem torque máximo contínuo de até 0,9 mNm para proporcionar maior resistência e desempenho, sem comprometer a eficiência operacional. Eles pesam apenas 16 g/0,56 onça e fornecem potência de saída de até 0,7 watts.

Os motores CC com escovas 10NS são compatíveis com encoders incrementais e redutores de vários tamanhos e relações para atender a uma ampla gama de necessidades de aplicação. Eles são fabricados em uma instalação certificada pela norma ISO e estão em conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS). Entre em contato com as equipes de aplicações e suporte de vendas da Portescap™ para obter especificações adicionais e amostras de protótipos rápidos.

Sobre a Portescap

A Portescap oferece a mais ampla linha de motores em miniatura e produtos especializados do setor, abrangendo tecnologias de motores CC de escovas sem núcleo, motores CC sem escovas, motores de passo do tipo can stack, redutores, atuadores lineares digitais e ímãs de disco. Os produtos da Portescap vêm suprindo diferentes necessidades de controle de movimento em um amplo espectro de aplicações médicas, industriais, biológicas, aeroespaciais, comerciais, de instrumentação e de automação há mais de 70 anos.

A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, St. Kitts e Índia e utiliza uma rede de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, China, Índia e Suíça.

Portescap 110 Westtown Road, West Chester, PA 19382; 610-235-5499; fax: 610-696- 4598; sales.america@portescap.com; www.portescap.com.