Reduza as preocupações de segurança intrínseca nas aplicações portáteis com os motores sem núcleo da Portescap

WEST CHESTER, PA – A Portescap anunciou que a família de motores CC sem núcleo da empresa satisfaz os estritos requisitos de segurança intrínseca de aplicações por meio da exclusiva tecnologia REE (Reduced Electro Erosion). Esse recurso está disponível nos novos motores da série Athlonix™, que oferecem maior densidade de potência e eficiência (próxima de 90%) com menor peso (15 a 53 gramas, dependendo do tamanho do quadro) do que motores comparáveis.

""A comutação dos motores CC é realizada por meio de escovas, o que resulta na formação de arco elétrico durante a rotação. Para reduzir a eletroerosão e aumentar a vida útil dos comutadores, a Portescap inovou com o exclusivo sistema de bobina REE, que reduz a indutividade da comutação por escova otimizando a indução mútua dos segmentos da bobina"", explica Dave Beckstoffer, Gerente de Projetos para Mercados Estratégicos. ""A Portescap realizou testes em motores com e sem otimização de bobina REE e constatou que o desgaste superficial do comutador com bobinas REE exibia melhorias variando de 100 a 300%""

Além dos benefícios da tecnologia REE, os motores CC de escovas e sem núcleo da Portescap™ incorporam recursos marcantes, como baixo momento inercial, ausência de variações de torque e velocidade (""cogging""), baixa fricção e comutação extremamente compacta, resultando em alta aceleração, alta eficiência, perdas resistivas extremamente baixas e maior torque contínuo. Eles fornecem um torque contínuo máximo variando de 0,66 a 158,6 mNm, uma velocidade sem carga variando de 11.000 RPM (8 mm) a 5.500 RPM (35 mm) e um fator de regulação de motor (R/K2) muito baixo, podendo chegar a 0,3103/Nms.

A operação intrinsecamente segura do motor é particularmente significativa em aplicações ambulatoriais, que estão sujeitas a ambientes adversos e/ou condições operacionais extraordinárias. As aplicações típicas incluem analisadores de gases, analisadores ambientais e células de combustível. Adicionalmente, os fabricantes de bombas miniaturizadas frequentemente precisam lidar com a questão da segurança intrínseca em aplicações portáteis, para as quais os motores CC sem núcleo são a solução ideal devido à sua alta eficiência e baixo peso.

As bombas em miniatura são a força motriz por trás da análise de muitos tipos de gases e líquidos. Os ambientes onde ocorre a amostragem vêm se tornando cada vez mais perigosos, o que aumenta a necessidade de bombas intrinsecamente seguras. Como os gases, pós e outros itens inflamáveis precisam de apenas uma faísca para se incendiarem, a bomba OEM deve garantir que isso não ocorra. O item-chave para a segurança intrínseca de uma bomba é o motor, que fornece a potência necessária para coletar a amostra gasosa ou líquida. Como a maioria dessas aplicações requer dispositivos portáteis, os motores CC sem núcleo, com seu pequeno peso e alta eficiência, são a escolha ideal.

A prototipagem rápida e os procedimentos colaborativos de engenharia da Portescap™ permitem que os OEMs comercializem seus produtos mais rapidamente. As equipes de P&D e engenharia de aplicações da empresa podem adaptar encoders e redutores aos motores CC com escovas e sem núcleo para que eles funcionem bem em diferentes configurações, ambientes ou envelopes.

Sobre a Portescap

A Portescap oferece uma das mais amplas linhas de motores em miniatura e produtos especializados do setor, abrangendo motores CC de escovas sem núcleo, motores CC sem escovas, motores de passo do tipo can stack, redutores, atuadores lineares digitais, ímãs de disco e tecnologias híbridas.

Os produtos da Portescap vêm solucionando diferentes necessidades de controle de movimento em aplicações médicas, aeroespaciais, comerciais, de semicondutores e de HVAC (calefação, ventilação e ar condicionado) há mais de 70 anos. A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, St. Kitts, Malásia e Índia e utiliza uma rede de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, Índia, Cingapura e Suíça.