Aproveite os benefícios de alta velocidade e operação a baixas temperaturas do motor de alta eficiência ECS de 22 mm, sem escovas, sem fenda, da Portescap

A Portescap apresenta o motor sem escovas 22ECS. Projetado para proporcionar eficiência excepcional em aplicações de alta velocidade, o 22ECS opera a uma temperatura 30% menor que a de motores semelhantes e atinge velocidades superiores a 50 mil RPM.

"Como pedra angular da nova plataforma de minimotores Ultra ECTM da Portescap™, o 22ECS é otimizado para ser um dos mais avançados e poderosos motores sem escovas, sem fenda de sua classe", afirma Julien Baudey, Especialista em R&D. "O 22ECS é construído com um novo circuito magnético aprimorado, de alta eficiência, que reduz drasticamente as perdas de ferro e de recirculação responsáveis pelo aquecimento do estator do motor em altas velocidades. A nova bobina do motor proprietária, também atinge maior torque e potência mecânica do que motores de alta velocidade similares disponíveis no mercado, proporcionando até 160 watts ou 45 mNm de torque contínuo."

Como resultado, este motor sem escovas, sem fenda permanece mais frio e oferece uma densidade de potência maior do que os modelos equivalentes em um ponto operacional específico. O 22ECS também usa lubrificação e rolamentos exclusivos de alto desempenho para prolongar a vida útil do motor e maximizar o desempenho em altas velocidades. Graças à sua alta potência e eficiência e baixa inércia do rotor, o 22ECS pode mudar de velocidade e acelerar rapidamente. "Esse motor de alta eficiência é perfeito para aplicações que exijam acelerações rápidas e frequentes até uma determinada velocidade do motor, e suas propriedades térmicas avançadas são especialmente adequadas para aplicações em ambientes controlados, em que o ar em torno do motor deve permanecer tão frio quanto possível, ou quando o motor é montado em uma ferramenta portátil", explica Baudey. "O tamanho compacto e a alta potência e eficiência do motor permitem desenvolver aplicações menores e mais móveis."

Além de permitir uma operação em alta velocidade com temperaturas mais baixas, a eficiência superior do motor sem escovas, sem fenda 22ECS também oferece vantagens quanto à capacidade e duração da bateria. A eficiência superior do motor permite que aplicações alimentadas por bateria durem mais tempo entre recargas e pode reduzir o tamanho da bateria exigida, tornando os dispositivos móveis que utilizem o 22ECS menores e mais leves.

O motor 22ECS foi projetado especificamente para atender aos rigorosos requisitos do mercado médico. O 22ECS é mais adequado para aplicações médicas de ventilação ou ferramentas manuais portáteis. Esse motor sem escovas, sem fenda pode ser fornecido com um sensor de temperatura PCB integrado para permitir o monitoramento contínuo da temperatura durante a operação com potência máxima.

A Portescap é globalmente certificada pela norma ISO 9001:2008, e nossa fábrica na Índia também é certificada pelas normas ISO 13485, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Sobre a Portescap

A Portescap oferece a mais ampla linha de motores em miniatura e produtos especializados do setor, abrangendo tecnologias de motores CC de escovas sem núcleo, motores CC sem escovas, motores de passo do tipo can stack, redutores, atuadores lineares digitais e ímãs de disco. Os produtos da Portescap vêm suprindo diferentes necessidades de controle de movimento em um amplo espectro de aplicações médicas, industriais, biológicas, aeroespaciais, comerciais, de instrumentação e de automação há mais de 70 anos.

A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, St. Kitts e Índia e utiliza uma rede de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, China, Índia e Suíça.

Portescap 110 Westtown Road, West Chester, PA 19382; 610-235-5499; fax: 610-696- 4598; sales.america@portescap.com; www.portescap.com.