Browse News Categories
Motor de alto desempenho com ímã de disco da Portescap oferece a melhor relação de potência e aceleração da categoria
A Portescap apresenta a série P532 de motores de passo com ímã de disco e encoder. Essa solução integrada oferece a melhor relação de potência e aceleração do setor, superando os motores CC sem escovas convencionais em uma ampla gama de aplicações que exigem desempenho em circuito fechado. Os motores da série P532 têm diâmetro de 52 mm, comprimento de até 55 mm e torque nominal de 0,2 Nm (que pode ser aumentado até 0,5 Nm). Isso permite que o P532 forneça um excepcional desempenho dinâmico, com aceleração de até 400.000 rad/s2. Esses níveis de desempenho são ideais para aplicações que requerem mudanças rápidas de rotação (+/- 3.000 RPM em milésimos de segundo). Os exemplos de aplicações incluem guia-fios eletrônico, mesas médicas XY e robótica.
"O motor série P532 da Portescap possui um design multipolar exclusivo, que não exige a adição de ferro ao rotor e, consequentemente, proporciona uma baixa inércia ao motor (12E-7 kgm2). Com o fechamento do circuito de posição com o encoder, ele é capaz de acelerações excepcionais que, combinadas à alta velocidade de até 6.000 RPM, torna essa tecnologia do motor adequada para aplicações de movimento incremental rápido", explica Anant Bhalerao, Subgerente da Linha de Produtos.
Com seu design exclusivo e o encoder como recurso padrão, o motor de ímã de disco da série P532 permite que os engenheiros de máquinas aumentem a eficiência geral do projeto de suas máquinas. Como resultado, esses motores de passo compatíveis com RoHS são uma solução ideal para equipamentos têxteis, médicos, biológicos, de manipulação de fluidos e de automação industrial.
Sobre a Portescap
A Portescap oferece a mais ampla linha de motores em miniatura e produtos especializados do setor, abrangendo tecnologias de motores CC de escovas sem núcleo, motores CC sem escovas, motores de passo do tipo can stack, redutores, atuadores lineares digitais e ímãs de disco. Os produtos da Portescap vêm suprindo diferentes necessidades de controle de movimento em um amplo espectro de aplicações médicas, industriais, biológicas, aeroespaciais, comerciais, de instrumentação e de automação há mais de 70 anos.
A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, St. Kitts e Índia e utiliza uma rede de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, China, Índia e Suíça.
Portescap 110 Westtown Road, West Chester, PA 19382; 610-235-5499; fax: 610-696- 4598; [email protected]; www.portescap.com.