Browse News Categories
A Portescap combina posicionamento e “feedback” precisos com o novo encoder M Sense B
A Portescap apresenta o mais recente lançamento de encoder magnético, o encoder M Sense B - projetado especificamente para aplicações que exigem alta precisão e desenho compacto. O encoder M Sense B é o primeiro em sua classe a oferecer precisão na faixa de 1-1,5 graus em uma banda de resolução de até 1024 linhas com um acionamento de linha integrado que resulta em um posicionamento e controle de velocidade com alta precisão.
O encoder M Sense B oferece uma solução para uma ampla variedade de aplicações com seu acionamento de linha em um único chip que resulta em um encapsulamento pequeno e compacto. A conexão de saída proporciona uma excelente flexibilidade para integração mais fácil com o resto da aplicação, tudo em um encapsulamento de baixo custo. Aplicações incluem, entre outras, bombas médicas, obtenção de imagens, ciências da vida, robótica para mercado segurança e controle de acesso além dos segmentos aeroespacial e de defesa.
O encoder M Sense B apresenta alta precisão de até 1,5 graus para um controle mais preciso de aplicações, reduzindo o risco de erros mecânicos. O acionamento de linha integrado reduz a necessidade de um acionamento adicional do cliente ao proporcionar linhas longas de comunicação conectadas diretamente entre o encoder e o acionamento. A resolução de até 1024 linhas fornece maior precisão em medidas angulares – excelente para o feedback de movimento de visão fechada e posicionamento preciso. A flexibilidade de saída de cabos está disponível em opções axiais e radiais, oferecendo um desenho mecânico compacto em um menor encapsulamento.
O encoder M Sense B combina muito bem com muitas opções de motores magnéticos e não-magnéticos de corrente contínua da Portescap que exigem controle de feedback. A linha de encoders M Sense oferecerá novos dimensionais futuramente.
A Portescap é globalmente certificada pela norma ISO 9001:2008, e nossa fábrica na Índia também é certificada pelas normas ISO 13485, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.