Browse News Categories
Portescap lança motor compacto com alta eficiência energética Motor DC sem escova para aplicações de alta velocidade
A Portescap, fabricante líder global de motores em miniatura e produtos especializados, adicionou o motor sem escova de alta velocidade 16ECS à sua plataforma de micromotores DC sem escova Ultra EC™. Esses motores compactos de 16 milímetros estão disponíveis em comprimentos de 36 e 52 mm e fornecem alta potência enquanto funcionam a velocidades de 75.000 rpm.
O 16ECS é composto por um circuito magnético aprimorado que reduz as perdas de ferro e recirculação, que podem causar aquecimento do estator do motor em altas velocidades. O coração do motor, a bobina Ultra EC proprietária, fornece maior torque e potência mecânica em comparação com motores semelhantes.
Este novo motor altamente eficiente oferece operação mais fria em altas velocidades, maior capacidade da bateria e maior vida útil. Os aplicativos duram mais entre os ciclos de carregamento e o tamanho das baterias necessárias pode ser reduzido, tornando os dispositivos móveis que usam o 16ECS menores e mais leves.
Projetado para aplicações movidas a bateria que funcionam em altas velocidades ou que requerem alta potência, o 16ECS é ideal para dispositivos médicos de aterectomia, brocas dentais, dispositivos cosméticos e equipamentos de automação laboratorial.
Para obter mais informações, visite www.portescap.com
Sobre a Portescap
A Portescap oferece a maior variedade de produtos em miniatura e especializados da indústria, incluindo motores DC com escovas sem núcleo, DC sem escovas, de passo tipo can-stack, redutores, atuadores lineares digitais e tecnologias de disco magnético. Os produtos Portescap atendem as diversas necessidades de controle de movimento em uma vasta gama de aplicações industriais, médicas, de ciências biológicas, de instrumentação, de automação, aeroespaciais e comerciais há mais de 70 anos.
A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, na Ilha de Saint Kitts e na Índia. A empresa utiliza uma rede global de desenvolvimento de produtos, com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, na China, na Índia e na Suíça.