O atuador linear digital 20DBM fornece desempenho inigualável

Portescap apresenta a próxima geração de atuadores lineares digitais de alta densidade de potência, o 20DBM. Estes atuadores de 20 mm oferecem um design otimizado ideal para aplicações que exigem alta força linear. O novo 20DBM inclui um circuito magnético otimizado que fornece um desempenho melhorado em relação a projetos existentes.

O ângulo de passo de 7,5 graus fornece um movimento incremental melhorado com um grau mais alto de precisão e repetibilidade. Com força de retenção máxima de até 50 N, os atuadores 20DBM são idealmente adaptados para uso em aplicações como pipetas eletrônicas, analisadores médicos e não médicos, estágios XY e atuadores de válvula.

Nossos atuadores totalmente personalizáveis 20DBM são alimentados por ímãs de neodímio de alta energia, circuito eletromagnético otimizado e projeto de pré-carga patente pendente que garante um desempenho excepcional em um pequeno pacote. Padronização de componentes e modularidade no projeto proporciona rápida personalização de amostras em várias aplicações. As configurações padrão podem ser fornecidas no máximo em até uma semana.

O 20DBM está disponível em versões cativa e não cativa com várias opções de passos de fusos em nossa ferramenta de seleção de motor on-line, o MotionCompass™. Eles são fabricados em uma instalação certificada pela norma ISO e estão em conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS).