Motores de passo com disco magnético P760 com desempenho dinâmico excepcional

A Portescap apresenta o motor de disco magnético série P760, que oferece o melhor desempenho em motores de CC sem escovas em várias aplicações. O nosso exclusivo motor com disco magnético fino foi otimizado para para fornecer alto torque e aceleração de até 5.000 rpm. O desempenho superior foi conseguido combinando a tecnologia de Disco Magnético com otimização do número de pares de polos. A tecnologia de Disco Magnético proporciona inércia muito baixa, enquanto a otimização de pares de polos equilibra as perdas no ferro versus as perdas joule. Este motor de passo de alta velocidade pode fornecer um torque reforçado de 0,7 Nm com inércia tão baixa quanto 17E-7 Kgm2.

O motor da série P760 de enlace fechado oferece desempenho dinâmico excepcional para atender aplicações desafiadoras onde as mudanças rápidas na aceleração e na direção da rotação são necessárias no tempo mais curto possível. As aplicações que podem beneficiar-se da nossa série P760 incluem guias eletrônicas de fiação, tabelas médicas XY e robótica.

“Nosso motor da série P760 tem projeto multipolar exclusivo com inércia de rotor extremamente baixa. Diferentemente de outras tecnologias de motores, o rotor não requer uma estrutura de ferro adicional para obter variações de fluxo. Com o fechamento enlace de posição com o codificador, o motor consegue alcançar acelerações excepcionais que, combinadas à alta velocidade de pico, tornam esta tecnologia de motor adequada para movimentos rápidos e progressivos”. Diz Anant Bhalerao – Gerente Associado de Linhas de Produto

Com seu design exclusivo e o encoder como um recurso padrão, a série P760 de motor de passo com disco magnético permite que os engenheiros de máquinas aumentem a eficiência geral do design de seus dispositivos. Como resultado, esses motores de passo, que estão em conformidade com a RoHS, são a solução ideal para os setores têxtil, de ciências da vida, da medicina, do tratamento de fluidos e de equipamentos de automação industrial.

Sobre a Portescap

A Portescap oferece as melhores soluções para atender às necessidades para aplicações médicas e industriais. Servimos aplicações de desempenho crítico com uma ampla gama de de tecnologias de produtos eletrônicos em miniatura - motor CC com escovas, motor CC sem escovas, motor de passo can stack, atuadores lineares digitais, magnetos em discos e redutores/encoders/drives. Os produtos da Portescap têm servido a diversas necessidades de controle de movimento em um amplo espectro de aplicações médicas e industriais - aplicações médicas, em ciências da vida e diagnósticos clínicos, em instrumentação, em automação, aeroespaciais e em segurança, por mais de 70 anos.

A Portescap tem centros de produção nos Estados Unidos e na Índia, e utiliza uma rede de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, China, Índia e Suíça.