Browse News Categories
Motores CC com escovas Athlonix 12GS da Portescap oferecem redução de tamanho sem comprometer a eficiência
Portescap apresenta os motores 12GS de sua plataforma Athlonix de motores CC de escovas com alta densidade de potência. Os novos motores 12GS de alta resistência proporcionam um desempenho espetacular de velocidade/torque em um pacote compacto e mais leve (13,5 g/0,47 onças) com 1,2 watt de potência de saída. Isso permite que os fabricantes de equipamentos produzam máquinas e dispositivos menores, mais leves e com desempenho superior. Os motores 12GS também exibem um design sem núcleo energeticamente eficiente com bobina e circuito magnético otimizados e autossustentados para maximizar a densidade de potência, além de proporcionar maior resistência durante toda a vida útil do motor. Os motores CC de escovas 12GS estão disponíveis com três opções de enrolamento para atender às necessidades de diferentes aplicações.
Os clientes apreciam a proporção tamanho/desempenho otimizada dos motores 12GS, que é uma das melhores do setor, oferecendo 10% menos volume com o mesmo desempenho e 50% mais torque no mesmo pacote.
"Nossos motores 12GS de novo tamanho oferecem uma eficiência energética próxima de 80%, permitindo que os usuários se beneficiem do maior desempenho ao longo da vida útil do motor, especialmente em aplicações portáteis", afirma Lionel Munsch, Gerente de Projetos da Portescap. "Os engenheiros de projeto perceberão as vantagens do 12GS, porque poderão miniaturizar seus equipamentos sem comprometer a densidade de potência, a eficiência ou a duração da carga da bateria", ele explica.
Os motores Athlonix 12GS oferecem torque máximo contínuo de até 1,5 mNm para proporcionar maior resistência e desempenho, sem comprometer a eficiência operacional. Isso torna os motores 12GS ideais para uso em aplicações médicas e biológicas, incluindo máquinas de manipulação de fluidos, bombas de insulina e colimadores.
Os novos motores Athlonix 12GS da Portescap são compatíveis com codificadores incrementais e caixas de engrenagem de vários tamanhos e relações. Eles são fabricados em uma instalação certificada pela norma ISO e estão em conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS). Entre em contato com as equipes de aplicações e suporte de vendas da Portescap para obter especificações adicionais e amostras de protótipos rápidos.