A Portescap lança seu novo motor de alta performance ECP 16mm sem escovas e sem ranhuras.

A Portescap lança uma nova plataforma de motores para a série Ultra EC™ de mini motores - a série 16 ECP sem escovas foi desenhada especificamente para proporcionar uma solução econômica de motores para aplicações de alta performance. A série 16ECP foi desenvolvida para ser uma das mais avançadas contando com motores sem escovas e sem ranhuras que é especificamente otimizada para alto torque e contínuo em velocidades médias, maximizando potência em velocidades entre 40Krpm e 55Krpm e velocidade nominal de aproximadamente 60Krpm.

A série 16ECP fornece alto desempenho e é construída com um circuito magnético de alta eficiência otimizada que reduz significativamente tanto as perdas no ferro, quanto as perdas de recirculação, as causas primárias para o aquecimento do estator do motor. O novo enrolamento proprietário do motor EC também alcança torque e potência mecânica disponíveis mais elevados quando comparado com motores magnéticos similares. O resultado é o novo 16ECP permanece mais frio e oferece maior densidade de potência do que os modelos equivalentes na sua zona operacional alvo.

A série 16ECP oferece uma solução econômica eficaz para aplicações finais de alto desempenho ao parear a medida certa de complexidade, minimizando o tamanho do motor e otimizando materiais econômicos em seu projeto. Ao otimizar o projeto eletromecânico do motor e a seleção dos materiais para a série 16ECP, a Portescap consegue fornecer um motor magnético de alta qualidade, longa duração e de alto desempenho que é simples e eficiente para operar.

As vantagens da série 16ECP fazem com que ela seja a solução perfeita para aplicações finais de baixa velocidade e torque elevado, ou aplicações na faixa de velocidade média (30K a 55Krpm). A série 16ECP é uma boa opção para aplicações com engrenagens por causa de sua mínima perda de velocidade e baixo aquecimento do motor sob carga. Além disso, a eficiência da série 16ECP, a sua densidade de potência e longa vida fazem dele uma excelente alternativa para uma solução de motor CC com escovas. Finalmente, o projeto de baixa inércia da série 16ECP torna-o uma opção excepcional para aplicações que requerem paradas, inícios de operação e acelerações rápidas.

A série 16ECP está disponível em versões de 36 e 52 mm de comprimento, com sensores hall e 3 tipos diferentes de bobinas para atender às exigências de velocidade e de tensão. A Portescap pode fornecer opções para customização, incluindo caixas de redução, encoders, versões sem sensores, variações de enrolamentos e modificações de interfaces mecânicas.

A Portescap é globalmente certificada pela norma ISO 9001:2008, e nossa fábrica na Índia também é certificada pelas normas ISO 13485, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.