Novos motores DC com ranhuras sem escova, tamanho 9, para aplicações ortopédicas em ossos pequenos

A Portescap tem o prazer de anunciar o lançamento de três novos motores cirúrgicos para aplicações ortopédicas em ossos pequenos. O motor para ossos pequenos B0912N1016 (9,6 V – 38.000 RPM), o motorredutor para ossos pequenos B0912N4023 (9,6 V – 1.100 RPM) e o motorredutor para ossos pequenos B0912N4024 (9,6 V – 12.800 RPM) são motores DC sem escovas esterilizáveis que oferecem torque e velocidade otimizados para furadeiras, serras e escareadores, permitindo a remoção precisa de tecido em procedimentos cirúrgicos ortopédicos de ossos pequenos. Eles são compatíveis ferramentas cirúrgicas tradicionais, além de dispositivos cirúrgicos auxiliados por robôs, e podem ser combinados com um controlador esterilizável Portescap em aplicações alimentadas por bateria.

A Portescap está abrindo novos caminhos em termos de tecnologia de motores esterilizáveis. Com décadas de pesquisa, desenvolvimento e milhões de cirurgias na área, os motores Portescap têm capacidade comprovada para apresentar resultados cirúrgicos excepcionais nas condições mais exigentes. Esses motores foram desenvolvidos e testados para suportar mais de mil ciclos de esterilização, além de exposição a soluções salinas e a outros materiais estranhos. Os motores com ⌀22 mm são leves e têm baixos níveis de ruído e vibração para maximizar a resposta tátil e o controle do cirurgião, mesmo na mais delicada das cirurgias.

Protótipos padrão estarão disponíveis em duas semanas, possibilitando que os parceiros Portescap comecem os testes rapidament, diminuindo o tempo de projeto até o lançamento. Os engenheiros de P&D da Portescap são especialistas em integração de dispositivos médicos e gostam de colaborar — se houver necessidade de soluções personalizadas, a Portescap pode otimizar o projeto para atender aos requisitos exatos da aplicação. Para obter mais informações ou para auxílio na escolha de um motor, fale com um engenheiro hoje mesmo.

A Portescap oferece a mais ampla linha de motores em miniatura e produtos especializados do setor, abrangendo tecnologias de motores DC com escovas sem núcleo, motores CC sem escovas, motores de passo can stack, redutores, atuadores lineares digitais e motores de disco magnético. Os produtos da Portescap vêm suprindo diferentes necessidades de controle de movimento em um amplo espectro de aplicações médicas, industriais, biológicas, aeroespaciais, comerciais, de instrumentação e de automação há mais de 70 anos.

A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, St. Kitts e Índia, e utiliza uma rede de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, China, Índia e Suíça.