Browse News Categories
OS CLIENTES TÊM VOZ ATIVA NA DEFINIÇÃO DOS PROJETOS DOS MOTORES DE AMANHÃ.
Quando se trata de especificar motores em miniatura, os projetistas de aplicativos sempre precisam avaliar a velocidade, o torque e o custo. Mas os avanços da tecnologia apresentam novos desafios que ultrapassam os limites dos projetos de motores tradicionais. Por exemplo, braços robóticos e dispositivos médicos reduzidos exigem motores de alto desempenho que cabem em um espaço limitado. Outras aplicações podem exigir um motor de alta velocidade que também deve ser econômico o suficiente para ser usado em um dispositivo descartável. E ainda mais aplicações precisam de motores personalizados ajustados para atender aos requisitos específicos de uma aplicação.
Como os clientes têm requisitos em constante mudança, os fabricantes de motores não podem simplesmente permanecer no status quo sem mudanças. Para estarem realmente focados no cliente, eles devem ouvir o engenheiro para repensar e inovar as tecnologias de motor e movimento para requisitos futuros.
É por isso que nosso processo de desenvolvimento de produto é baseado nas percepções do cliente. Por meio do processo Voz do Cliente, aproveitamos as percepções técnicas de nossos usuários e as transformamos em produtos de movimento inovadores que resolvem problemas complexos para suas aplicações críticas. Essas colaborações geraram várias plataformas diferentes de produtos da Portescap e todas elas são 100% personalizáveis. Também aproveitamos a tecnologia de otimização de pesquisa para determinar se as pesquisas do cliente podem revelar uma oportunidade de inovar e entregar ao mercado.
Quando uma iniciativa inspirada no cliente começa, usamos o processo de desenvolvimento de produto de gestão de programas bem estabelecido e respeitado. O processo de gestão de programas navega por uma ideia de produto do conceito ao caso comercial e à produção, usando uma lista de ações bem definidas. Também usamos princípios de gerenciamento enxuto para determinar se uma ideia de produto é escalonável. As equipes assumem a propriedade do produto em cada etapa, enquanto recebem comentários e feedback dos usuários ao longo do caminho.
Ao ouvir o cliente para atender às suas necessidades anteriormente não atendidas, nosso processo de Voz do Cliente forneceu muitas novas plataformas de motor inovadoras. Eis alguns exemplos.
INOVAÇÕES PARA ROBÓTICA, CIÊNCIAS DA VIDA E OUTRAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
Os projetistas de robótica são atraídos pelos motores DC sem escovas devido à sua solidez, longa vida útil e capacidade de desempenho em altas velocidades. Além disso, os motores DC sem escovas também podem ajudar a reduzir os tamanhos do projeto. O feedback do usuário nos levou a criar uma bobina em forma de U proprietária que integra conexões de cobre maiores para dar à bobina um desempenho mais alto do que uma bobina reta padrão, mas com tamanho menor e perdas mínimas de ferro, melhor eficiência e operação mais fria. Na verdade, o projeto permite que motores de dois polos, por exemplo, forneçam 30% mais torque em comparação com motores do mesmo tamanho. Os motores sem ranhuras DC sem escovas que incorporam bobinas em U podem ser ajustados para alta velocidade, alto torque ou um equilíbrio de ambos.
Outro requisito comum para aplicações robóticas é a alta resposta dinâmica. As garras robóticas precisam de uma combinação de precisão incremental rápida que um motor de passo pode fornecer, bem como a velocidade e aceleração típicas de motores DC sem escovas.
Usando apenas uma folha fina de material magnético de terra rara em forma de disco, esta plataforma de motor atinge resoluções de passo finas e fornece alta resposta dinâmica para aplicações de fixação. |
Há uma nova maneira de obter os benefícios de ambos os tipos de motor: aproveitar a potência de um ímã de terras raras enquanto usa apenas uma folha fina de material magnético em forma de disco. Esse conceito permite resoluções de passo mais finas do que motores de passo de ímã permanente em um determinado envelope, aceleração significativamente maior devido à baixa inércia e maior velocidade máxima do que os de passo convencionais devido a um circuito magnético mais curto que apresenta menores perdas de ferro.
A tecnologia do motor com ímã de disco de baixa inércia permite que este atuador alcance rápida aceleração e desaceleração linear dentro do mesmo pacote de baixo perfil. |
A tecnologia de ímã de disco de baixa inércia também pode ser aplicada a atuadores, permitindo rápida aceleração e desaceleração linear em um pacote de baixo perfil para economizar tempo de processo. Isso significa que os engenheiros podem simplificar seus projetos à medida que resolvem desafios de aplicativos complexos.
Se uma máquina deve realizar movimentos lineares e rotativos, cada tipo de movimento exigirá componentes de controle motorizados separados. No entanto, esses projetos volumosos e complicados são indesejáveis para robôs e equipamentos automatizados com espaço limitado. Uma forma inovadora de permitir movimentos lineares e rotativos simultâneos envolve a combinação de dois motores de passo permanentes em um pacote compacto e leve, resultando em um design mais simples.
O atuador do tipo can stack de movimento duplo empilha dois motores de passo permanentes em um pacote para fornecer movimento linear e rotativo simultaneamente. |
O projeto do atuador oferece movimento linear puro em qualquer direção sem rotação do eixo, rotação pura — no sentido horário ou anti-horário — sem translação do eixo ao longo de seu eixo, ou movimento linear combinado e rotação simultâneos em qualquer direção.
INOVAÇÕES IDEAIS PARA APLICAÇÕES MÉDICAS E CIRÚRGICAS
A falha não é uma opção para pequenos dispositivos médicos que requerem motores compactos. Ainda assim, os motores DC com escovas estão sujeitos a desgastes que podem afetar a confiabilidade de um dispositivo. O desgaste mecânico causa uma redução na espessura da escova. Para alertar os usuários sobre uma falha potencial devido ao desgaste, adicionamos um terminal extra entre a fonte de alimentação e o motor onde as conexões estão localizadas. O controlador do dispositivo envia dados relativos à espessura do pincel para a rede para que os usuários possam monitorar o motor. Essa plataforma inteligente é particularmente desejável para aplicações de saúde, como bombas médicas, máquinas de raio-x e analisadores de laboratório, bem como bombas industriais ou qualquer dispositivo motorizado pequeno onde a confiabilidade é crítica.
Para aplicações que exigem altas velocidades de rotação, motores DC sem escovas de alta rotação podem ser uma escolha atrativa. Porém, se o motor DC sem escovas só precisa funcionar por alguns minutos em um instrumento descartável, por exemplo, a alta velocidade pode não justificar o custo. À medida que ferramentas cirúrgicas pequenas e descartáveis como as usadas em cirurgias de aterectomia se tornam mais prevalentes, elas precisam de uma opção econômica de motor de alta velocidade. Em resposta, desenvolvemos um novo conceito de motor escovado sem núcleo que incorpora um material de escova modificado e rolamentos de esferas para fornecer operação em alta velocidade para dispositivos com vida útil curta.
O motor DC com escovas sem núcleo Portescap Athlonix DCP pode ser modificado com luvas adicionais para aumentar o diâmetro do estator para melhor desempenho de torque. |
O resultado: as velocidades ultrapassam 10.000 rpm e podem até chegar a 40.000 rpm por vários minutos de uso antes do descarte. Seu design otimizado também minimiza a EMI — uma questão importante que nossos clientes nos disseram que se concentram ao considerar um motor DC com escova.
AS INOVAÇÕES DA PORTESCAP RESOLVEM DESAFIOS ATUAIS E FUTUROS
Essas plataformas emergentes de movimento e motor começaram com um desafio de design e o foco da Portescap no que é possível nos próximos três a cinco anos. Esteja você projetando um robô com requisitos de torque e velocidade difíceis de satisfazer ou um instrumento médico descartável extremamente necessário que precisa de um motor rápido e econômico, seus insights nos ajudarão a criar um motor em miniatura personalizado para atender aos seus desafios atuais e moldar projetos futuros.