Os drones, que também são chamados de VANTs (veículos aéreos não tripulados), são usados para uma ampla variedade de aplicações, incluindo defesa e vigilância, agricultura e logística. Independentemente do uso final, todos os drones exigem extrema agilidade para navegação e devem ser extremamente duráveis, uma vez que são normalmente expostos a ambientes hostis. Essas aplicações de VANT exigem propulsão eficiente para estender a operabilidade (ou seja, estender a carga da bateria), baixo ruído e baixa assinatura de calor para permanecer indetectável, e controle de precisão para cardans de câmera e outras aplicações auxiliares.
Os recursos e a experiência em controle de movimento da Portescap fornecem soluções de controle de movimento excepcionais, adequadas para capacidade de resposta, confiabilidade e precisão de movimento. Nossos motores elétricos em miniatura fornecem o torque e a eficiência ideais em uma solução compacta e leve e são totalmente capazes de operar em condições ambientais críticas.
Benefícios
- Desempenho dinâmico excepcional (torque acima da faixa de velocidade para gerar impulso)
- Temperatura de operação -65° F a 190° F
- Maior eficiência
- Designs com alta densidade de potência (compactos e leves)
- Projetados para operar em ambientes críticos (choque, vibração)
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N88 | 13 | 0,512 | 14150 | 25,6 | 3,3 | 0,47 | 15,9 | 2,25 | |||
17N78 | 17 | 0,669 | 8900 | 16 | 5,7 | 0,81 | 25,5 | 3,61 | |||
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
PLANO SEM ESCOVAS, SEM RANHURAS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1,84 | 8,3 | 1,18 | 30000 |
PLANO SEM ESCOVAS, COM RANHURAS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1,26 | 85 | 5050 | 88,19 | 12,49 | ||||||
20ECF | 20 | 0,787 | 126 | 8417 | 13,3 | 1,88 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 (Rolamento de esfera) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R13 (Mancal de Rolamento) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22HT (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Rolamento de esfera) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |