Esteiras Rolantes

Soluções de motores de passos com ímã de disco

Desafio

O desempenho do motor está diretamente correlacionado à produtividade dos sistemas de esteiras transportadoras. Os motores da Portescap fornecem alta densidade de potência, permitindo que motores menores movam as cargas existentes ou que cargas maiores sejam movidas por motores do mesmo tamanho. A alta eficiência ajuda o motor a permanecer mais frio em ambientes exigentes, o que melhora a confiabilidade e a vida útil do sistema de manuseio de materiais.

Benefícios

  • Alta densidade de torque para transportar cargas mais pesadas

  • Alta eficiência para reduzir a temperatura e prolongar a vida útil

  • Comutação de longa vida para opções CC com ou sem escovas

Opções de personalização

  • Rolamentos para uma longa vida útil

  • Redutores para aumentar o torque

  • Configuração de montagem personalizada

  • Várias opções de enrolamento

  • Recursos de design integrado

Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.