Guia de fios

PCBs de motor personalizados

Desafio

Mecanismo de guia e máquinas de bobinamento de precisão em máquinas têxteis requerem controle rápido e preciso de movimento e posicionamento. A capacidade de um motor em miniatura de posicionar e guiar com precisão o fio durante o enovelamento é crucial para a funcionalidade do mecanismo de guia. Nossa exclusiva tecnologia do motor com ímã de disco combina o movimento preciso de um motor de passo com a alta aceleração de um motor CC sem escovas. O resultado é uma solução de movimento capaz de atingir uma aceleração angular de 300.000 rad/s2 com o controle simples de um motor de passo.

Benefícios

  • O menor tempo de movimento dinâmico (aceleração angular > 300.000 rad/s2)

  • Maior capacidade de velocidade em relação aos motores de passo híbridos

  • Alta precisão e controle

  • Longa vida útil e baixo ruído

Opções de personalização

  • Rolamentos para aumentar a vida útil

  • Enrolamentos personalizados

  • Encoders para obter feedback de posição e superar o desempenho de servomotores sem escovas

Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.