
Desafio
Aplicações de vigilância nas áreas industrial, de segurança e aeroespacial usam, com frequência, lentes de câmeras com controle ótico automático. Os motores de precisão são muito usados para controlar as funções de zoom, foco e diafragma do sistema ótico para criar uma imagem clara de um alvo em movimento. O controle ótico automático é mais comum onde for necessário o ajuste constante por longos períodos de tempo, ou não for possível a operação humana manual devido à sua localização. Alta eficiência, encapsulamento leve e ampla faixa de temperatura operacional de -40 a 60 °C tornam os motores da Portescap ideais para essas aplicações que são frequentemente deslocáveis e sujeitas a elementos desafiadores.
Benefícios
Alta eficiência em um encapsulamento leve.
Alta densidade de torque em um tamanho compacto.
Projetado para suportar temperaturas extremas de operação.
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
22DCP Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Mancal de Rolamento) | 0,393 | 10 | 90% | 0,15 | 21 | 10000 |
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |