Desafio
A Termografia infravermelha é um método para detectar a energia infravermelha emitida por um objeto, convertê-la em temperatura e exibir uma imagem da sua distribuição. Uma câmera de termografia infravermelha é um dispositivo portátil que forma uma imagem usando radiação infravermelha, semelhante a uma câmera comum, que forma uma imagem usando luz visível. As câmeras infravermelhas operam em comprimentos de onda que variam de 750 nanômetros até 14.000 nanômetros (14 μm), em comparação aos 450-750 nanômetros de comprimento de onda de uma câmera de luz visível.
As câmeras de termografia infravermelha são amplamente utilizadas em várias aplicações, tais como em testes de campo e manutenção de instalações elétricas, mecânicas e de AVAC. Uma solução motorizada é usada para ajustar automaticamente o foco das lentes para maior nitidez da imagem. As soluções de controle de movimento podem ser igualmente utilizadas para ajustar o movimento do detector para uma melhor exatidão, velocidade e alto grau de precisão. Os motores de corrente contínua sem escovas, motores de passo de indução e atuadores da Portescap proporcionam excelente resolução em um encapsulamento leve, para precisão e velocidade aprimoradas de operação de câmeras de termografia infravermelha.
Benefícios
Alta eficiência em tamanho compacto.
Fácil de operar com alta precisão de análise térmica.
Exatidão e velocidade reforçadas.
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,83 | 60000 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 | |
21BF nuvoDisc | 21 | 0,827 | 3900 | 28 | 4 | 2,7 | 0,38 | 8,5 | 1,2 | 25000 | |
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1,84 | 8,3 | 1,18 | 30000 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
ENCODERS RECOMENDADOS
Modelo | Tipo de encoder | Número de linhas disponíveis (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
MR2 | Magnético integrado | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |