Bombas em miniatura

Desafio

As aplicações de bombas miniaturizadas, em meios tanto líquidos como gasosos, exigem uma ampla variedade de opções de movimento para acomodar as necessidades do usuário final. A Portescap oferece diversas soluções, cada uma oferecendo vantagens para uma aplicação específica. Nossos motores CC com escovas e sem núcleo oferecem controle simples e longa duração da bateria em um pacote compacto, ao passo que nossos motores CC sem escovas oferecem maior vida útil e capacidade de operar em alta velocidade com uma opção de feedback.

Benefícios

  • Alta eficiência para maior duração da carga da bateria

  • Encoder de alta contagem para precisão no fornecimento de fluidos

  • Comutação de metal precioso para maior confiabilidade e menor nível de ruído

  • Tamanho compacto para dispositivos ambulatoriais

  • Baixo nível de ruído para requisitos de operação silenciosa

Opções de personalização

  • Rolamentos para alta capacidade de carga lateral

  • Modificações do eixo

  • Eixos traseiros para facilitar a integração

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.