Motores para analisadores portáteis para testes no ponto de atendimento

Os sistemas injetores de contraste são importantes, pois permitem que substâncias que aumentam a visibilidade, como materiais à base de ferro ou radioativos, sejam introduzidas em locais específicos dentro do corpo humano. A presença desse contraste possibilita a produção de estudos de imagem para radiologia, angioplastia e outros cateterismos que distinguem prontamente um conjunto de tecido de outro de importância crítica para o cirurgião.  Os motores DC e os motores DC sem escova da Portescap permitem que o agente de contraste preciso flua para o corpo com segurança e eficiência.   Nossos motores têm design compacto e oferecem torque e potência maximizados em um diâmetro pequeno.  Os motores da Portescap são projetados para operação silenciosa e alta confiabilidade para o ambiente médico. 

Benefícios

  • Motor de alta densidade de potência que aumenta as possibilidades de design para dispositivos compactos e móveis 
  • Baixo ruído e vibração que melhoram o conforto do paciente
  • Rotação sem travamentos para maior precisão e melhores resultados

Opções de personalização

  • Eixo de saída e recursos de interface personalizados para designs modulares
  • Personalização das bobinas eletromagnéticas para atender a requisitos exatos de torque e velocidade
  • Encoder ótico para alta precisão e fornecimento de contraste seguro
     

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.