
Dispositivos médicos de uso único se tornaram uma alternativa viável frente aos dispositivos reutilizáveis em muitas aplicações e representam uma tendência crescente. Custos menores e maior segurança para os pacientes estão ajudando a impulsionar essa tendência em relação a ferramentas cirúrgicas. Os avanços no design dos componentes e nas técnicas de fabricação tornaram possível produzir equipamentos com a qualidade exigida para realizar cirurgias complexas, com um preço em que o descarte da ferramenta após uma única cirurgia possa ser justificado. Ao adotar ferramentas cirúrgicas descartáveis, os hospitais podem evitar riscos associados à utilização de uma ferramenta para vários pacientes e, com isso, eliminar problemas de logística e custos da esterilização entre uma cirurgia e outra.
Com o objetivo de ser competitivo financeiramente com dispositivos reutilizáveis, a economia é um critério muito importante ao selecionar uma proposta de solução para qualquer dispositivo de uso único. As linhas Athlonix DCP e DCT da Portescap de motores DC com escovas são altamente otimizadas em relação a custo-benefício e podem ser a solução ideal para uma grande variedade de dispositivos médicos de uso único.
Benefícios
- Maior eficiência
- Dimensões ideais
- Alta densidade de potência
- Economia
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 81% | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 55% | 0,3 | 42 | 8000 |
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |