Mini motores para furadeiras espinhais e para neurologia/Otorrinolaringologia

Etapa 1 do seletor de produtos MotionCompass

Desafio

Os procedimentos espinhais, neurológicos e de otorrinolaringologia atuais requerem alta velocidade, precisão, ferramentas compactas, baixo aumento de temperatura e baixo ruído/vibração. Além disso, eles também precisam resistir à exposição a ambientes rigorosos para administração de solução salina durante os ciclos de procedimento e esterilização.

As soluções de motores para ambientes cirúrgicos da Portescap são compactas e fornecem os melhores torques e potências disponíveis no menor pacote, ao mesmo tempo que podem ser otimizadas para altas velocidades, podendo atingir mais de 90.000 rpm. Adicionalmente, esses mini motores CC com ranhuras sem escova são esterilizáveis e foram projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave, oferecendo uma longa vida útil e reduzindo o custo total de propriedade para o cliente final.

Benefícios

  • Pode atingir velocidades muito altas
  • Baixo custo de propriedade/aumento de vida útil do instrumento/menor custo de manutenção (produtos projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave e à exposição à solução salina)
  • Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião e fadiga reduzida
  • Alta eficiência para projeto de ferramentas de mão com as menores dimensões e melhor ergonomia

Opções de personalização

  • Personalização das bobinas eletromagnéticas para atender a requisitos exatos de torque e velocidade
  • Eixo de saída e recursos de interface de carcaça customizados
  • Integração de montagem de alto nível
  • Projetos mecânicos personalizados para maior confiabilidade
  • Isolamento multicamadas para proteção à alta tensão
Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.