As ferramentas de mão motorizadas para craniotomia são brocas de alta velocidade utilizadas em cirurgias neurológicas (crânio). Esses procedimentos altamente complexos exigem graus muito elevados de precisão e estabilidade. Até mesmo pequenas vibrações ou solavancos podem afetar o resultado das cirurgias. Estas peças de mão de acoplamento rápido exigem motores perfeitamente balanceados e com baixa vibração para um trabalho sem fadiga em diversos tipos de operações neurológicas.
As soluções de movimento cirúrgico da Portescap são compactas e oferecem o máximo de torque e potência disponíveis no menor volume, enquanto permitem a otimização para altas velocidades acima de 90.000 rpm. Além disso, esses minimotores DC sem escova e com ranhuras são passíveis de esterilização e projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave para oferecer alta durabilidade e baixo custo total de propriedade. Com menor aumento de temperatura e baixo ruído/vibração, esses motores passíveis de autoclave de alta velocidade são capazes de responder a cargas repentinas com mudança mínima de velocidade (sem solavancos). Os motores cirúrgicos da Portescap também podem ser combinados com os nossos controladores para um desempenho ideal.
Benefícios
- Podem atingir velocidades muito altas
- Proporcionam o torque ideal em velocidades mais altas
- Leves e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião e fadiga reduzida
- Baixo custo de propriedade/aumento da vida útil do instrumento/menor custo de manutenção
- Produtos projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave e exposição à solução salina
- Alta eficiência para projeto de ferramentas manuais com menores dimensões e melhor ergonomia
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |