Desafio
Seja para procedimentos de lipoaspiração ou enxerto de pele, os instrumentos de cirurgia plástica devem ser precisos, ergonômicos e eficazes. A ampla linha de motores elétricos em miniatura da Portescap fornece aos cirurgiões a potência, velocidade e controle necessários para obter excelentes resultados cirúrgicos.
Os motores personalizáveis com alta densidade de potência da Portescap fornecem o máximo de potência e velocidade nos menores e mais leves envelopes possíveis. Adicionalmente, as opções de encoder e sensor de efeito Hall da Portescap proporcionam um controle preciso da velocidade e do torque durante a operação. Além disso, as opções esterilizáveis podem ser submetidas a mais de 1.000 ciclos de autoclave, ajudando a aumentar a vida útil e reduzir o custo total dos dispositivos para o cliente final.
Benefícios
- Soluções leves e compactas proporcionam mobilidade ergonômica e acesso visual ao campo cirúrgico
- Alto torque e velocidade para concluir os procedimentos de maneira rápida e eficaz
- Operação consistente, suave e confiável com controle preciso
- Esterilizável em mais de 1.000 ciclos de autoclave para ajudar a reduzir o custo total para o cliente final
- Motores canulados e opções de motores de engrenagens para permitir a aspiração e evacuação ergonômica de tecidos através do dispositivo cirúrgico
- Projeto e materiais para reduzir o aumento de temperatura durante a operação e maximizar o conforto do cirurgião
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
ATUADORES LINEARES DE PASSO RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 passo | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 passo |