Desafio
Os microdebridadores de olhos, nariz e garganta (ENT) precisam ser ergonômicos, precisos e potentes para remover eficazmente pequenas quantidades de tecido e osso.
A linha de produtos CC sem escovas e com ranhuras da Portescap atende exatamente às necessidades dos microdebridadores elétricos. Os motores CC sem escovas e com ranhuras da Portescap são compactos e fornecem o máximo de torque e potência disponível em um pequeno pacote. Os motores CC sem escovas da Portescap também podem ser otimizados para altas velocidades, podendo atingir mais de 90.000 rpm. Os projetos compactos da Portescap permitem que os microdebridadores sejam menores e mais ergonômicos, proporcionando mais conforto ao cirurgião e mobilidade durante a cirurgia. Adicionalmente, os motores sem escovas e com ranhuras da Portescap são esterilizáveis e podem ser submetidos a mais de 1.000 ciclos de autoclave, oferecendo uma longa vida útil e reduzindo o custo total de propriedade para o cliente final.
Benefícios
- Modelos de alto torque e velocidade para remover tecido mole, tecido duro ou osso
- Excepcional resposta de velocidade para maior precisão e melhores resultados cirúrgicos
- Confiabilidade de mais de 1.000 ciclos de autoclave, para maior vida útil do instrumento e custo de manutenção reduzido
- Eixo de saída e recursos de interface de carcaça personalizados
- Alta eficiência para operação com baixa temperatura
- Tamanho compacto para proporcionar ao cirurgião mais conforto e controle
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512A1) | 12,7 | 0,5 | 269 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 3,63 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |