Os escareadores ortopédicos atuais exigem bastante em termos de potência/torque e necessidade de maiores ciclos de vida com potência confiável para desempenho consistente durante os procedimentos cirúrgicos.
A necessidade de escareadores cirúrgicos com motores de alta potência é perfeitamente adequada para a linha de produtos de soluções de motores para ambientes cirúrgicos da Portescap. Esses motores CC com ranhuras sem escova apresentam um projeto de bobina magnética que fornece um pico de torque extremamente elevado, permitindo que os cirurgiões escareiem os ossos mais rígidos com o menor motor possível. Com o intuito de oferecer uma vida útil longa e de baixo custo total de propriedade ao cliente final no campo, os mini motores com ranhuras sem escova da Portescap são esterilizáveis e projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave a fim de oferecer maior confiabilidade na sala de operação com alta eficiência, maximizando a vida útil da bateria do dispositivo.
Benefícios
- Alto torque para maior controle do cirurgião e potência do dispositivo
- Baixo custo de propriedade/aumento de vida útil do instrumento/menor custo de manutenção (produtos projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave)
- Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião e fadiga reduzida
- Alta eficiência para projeto de ferramentas de mão com as menores dimensões e melhor ergonomia/duração da bateria
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 | |
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 | |
Motor Para Osso Pequenos (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1027) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |