Desafio
Os procedimentos artroscópicos mais complexos realizados atualmente exigem potência, velocidade e eficiência.
Os motores CC sem escovas esterilizáveis em autoclave da Portescap são projetados para fornecer alto torque em um pacote leve e ergonômico. Independentemente das variações de densidade de tecido, osso ou cartilagem nos pacientes, os motores CC sem escovas da Portescap fornecerão a potência e a velocidade necessárias para alcançar resultados cirúrgicos excepcionais. Além disso, nossos motores CC esterilizáveis sem escovas comprovadamente suportam mais de 1.000 ciclos de autoclave, estendendo a vida útil e reduzindo o custo total de propriedade para o cliente final.
Benefícios
- Os motores elétricos de alta velocidade reduzem o tempo dos procedimentos cirúrgicos e proporcionam cortes mais limpos em tecidos moles
- Alto torque para aumentar o controle do cirurgião e a potência do dispositivo
- Esterilizável em mais de 1.000 ciclos de autoclave para maior vida útil do instrumento e menor custo de manutenção
- Leve e com baixa vibração para aumentar a sensação tátil do cirurgião
- Alta eficiência para projeto de ferramentas manuais com menores dimensões e melhor ergonomia
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 | |
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 | |
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 |