Desafio
Para realizar procedimentos ortopédicos bem-sucedidos, as serras ortopédicas devem ser potentes, eficientes e leves.
A linha de produtos CC sem escovas e com ranhuras da Portescap atende exatamente às necessidades das serras cirúrgicas de alta potência. O projeto da bobina magnética do motor CC sem escovas e com ranhuras da Portescap fornece um pico de torque extremamente elevado, permitindo que os cirurgiões serrem os ossos mais rígidos com o menor motor possível. Os motores sem escovas e com ranhuras da Portescap são projetados para alta eficiência, de modo a maximizar a duração da carga da bateria do dispositivo, e são esterilizáveis em mais de 1.000 ciclos de autoclave para oferecer uma longa vida útil e um baixo custo de propriedade do cliente final no campo.
Benefícios
- Alta densidade de torque para atender aos requisitos mais difíceis em um pacote pequeno e leve
- Excepcional resposta de velocidade para aplicações variando de serração a perfuração e mandrilagem
- Confiabilidade de mais de 1.000 ciclos de autoclave, para maior vida útil do instrumento e custo de manutenção reduzido
- Eixo de saída e recursos de interface de carcaça personalizados
- Alta eficiência para menor tamanho da bateria e ciclos de operação mais longos
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 | |
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 | |
Motor Para Osso Pequenos (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1027) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
ENCODERS RECOMENDADOS
Modelo | Tensão nominal (máx.) (V) | Tensão nominal (mín.) (V) | Tipo de feedback | Potência de entrada contínua (máx.) (W) | Método de controle | Ciclos de autoclave | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNT1530 | 15 | 9 | Detectável | 300 | Controle de velocidade em malha aberta | 1000 | |
CNT2440 | 24 | 5 | Sem sensor | 960 | Controle de velocidade em malha aberta | 1000 |