Desafio
A poda é o trabalho manual mais demorado nas indústrias de viticultura e de horticultura. Quando a produtividade e a fadiga se tornam um desafio, o uso de ferramentas manuais elétricas eficientes é a solução para poupar tempo e aumentar o desempenho. As ferramentas automatizadas de poda mais potentes e leves ajudam a diminuir a fadiga e lesões por movimentos repetitivos em relação às ferramentas de poda manuais em várias situações como: viticultura, poda de árvores e pomares, arboricultura e trabalho de poda de área florestal, manutenção local e de parques. As ferramentas automatizadas de poda conseguem aumentar a velocidade e a força de corte enquanto mantêm uma temperatura adequada para a mão do usuário, permitindo ao operador concluir um dia de trabalho completo. Com nossa linha de motores sem escovas Ultra EC, é possível obter a alta densidade de torque necessária e tudo isso em uma ferramenta menor e mais leve.
Benefícios
Os motores Ultra EC fornecem alta densidade de torque que, por sua vez, viabilizam ferramentas menores e mais leves
A alta eficiência aumenta a duração da carga da bateria e os ciclos de trabalho
A alta velocidade reduz o tempo de ciclo
A tecnologia dos motores sem escovas e sem ranhuras fornece operação confiável e de longa duração
Motor robusto para suportar choques e vibrações
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 | |
30GT2R82 | 30 | 1,181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119,95 | 92 | 13,03 | 38,7 | 5,48 | |
35NT2R32 | 35 | 1,378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21,38 | 56 | 7,93 | 51,6 | 7,31 | |
35NT2R82 | 35 | 1,378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117,25 | 114 | 16,14 | 99 | 14,02 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Rolamento de esfera) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (Rolamento de esfera) | 1,572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |