Motores de precisão para furadeiras à bateria

Etapa 3 do seletor de produtos MotionCompass

As melhores furadeiras à bateria de hoje exigem potência, velocidade e eficiência em um pacote mais ergonômico.

Os motores de corrente contínua sem escovas Ultra EC da Portescap são projetados para fornecer alta velocidade em um pacote leve e ergonômico.

Independentemente do material, espessura e tamanho do furo, os motores de corrente contínua sem escovas Ultra EC da Portescap oferecerão a potência e velocidade necessárias para obter furadeiras mais leves com uma qualidade excepcional.

Atualmente, uma das maneiras mais fáceis e significativas de melhorar a ergonomia e o peso da ferramenta é usando uma bateria de baixa tensão.

Os motores de corrente contínua sem escovas Ultra EC da Portescap se adaptam à pacotes de bateria de baixa tensão ao mesmo tempo em que oferecem mais velocidade e aumentam a capacidade do pico de torque.

Benefícios

  • Capacidade de perfurar materiais mais rígidos usando baterias de baixa tensão
  • Alto torque para maior controle da furadeira e potência do dispositivo
  • Sensor de temperatura para segurança adicional
  • Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do operador
  • Alta eficiência para projeto de ferramentas manuais com menores dimensões e melhor ergonomia

Opções de personalização

  • Personalização da bobina magnética elétrica
  • Eixo de saída e recursos de interface de carcaça customizáveis.
  • Integração de montagem de alto nível
  • Possibilidades de customização de encoder
  • Projetos mecânicos customizáveis
Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.