Mini motores para ferramentas elétricas operadas por bateria
As ferramentas movidas por bateria têm um perfil de funcionamento bastante diferente de outras aplicações acionadas por motor. Primeiramente, há uma pequena resistência conforme a rosca do parafuso entra ou conforme as garras de uma ferramenta de corte ou de agarramento se aproximam da peça de trabalho. Durante essa etapa, um motor que opera em uma velocidade livre mais rápida economiza tempo e aumenta a produtividade. Então, quando a ferramenta realiza o trabalho mais contundente de aperto, de corte ou de agarramento, o torque disponível é fundamental. Um motor que fornece um pico de torque elevado consegue realizar uma variedade maior de trabalhos rigorosos sem aquecimento excessivo.
Os ciclos alternados entre velocidade e torque são repetidos constantemente em aplicações industriais rigorosas. Os ciclos podem apresentar diferentes perfis, o que exige um design especial para motor que diminua as perdas para obter a melhor solução possível. Sabemos como tornar suas ferramentas sem fio mais poderosas e eficientes. É por isso que criamos a plataforma de motor Ultra EC™.
A Portescap oferece soluções de movimento avançadas que aumentam a potência e a eficiência ao mesmo tempo em que aprimoram a experiência do usuário. Nosso novo motor sem escovas e sem ranhuras Ultra EC™ foi desenvolvido na Suíça e dispõe de nossa tecnologia proprietária U coil. Esse novo design revolucionário otimiza a velocidade e o torque em um pacote compacto para as aplicações mais desafiadoras. Apertadeiras, garras e ferramentas de corte se beneficiam do alto desempenho, de um peso menor e de maior efetividade energética.
Requisitos típicos do motor
Maior velocidade máxima
Maior torque de pico
Diâmetro menor
Mais leve
Menor temperatura de funcionamento