As melhores furadeiras à bateria de hoje exigem potência, velocidade e eficiência em um pacote mais ergonômico.
Os motores de corrente contínua sem escovas Ultra EC da Portescap são projetados para fornecer alta velocidade em um pacote leve e ergonômico.
Independentemente do material, espessura e tamanho do furo, os motores de corrente contínua sem escovas Ultra EC da Portescap oferecerão a potência e velocidade necessárias para obter furadeiras mais leves com uma qualidade excepcional.
Atualmente, uma das maneiras mais fáceis e significativas de melhorar a ergonomia e o peso da ferramenta é usando uma bateria de baixa tensão.
Os motores de corrente contínua sem escovas Ultra EC da Portescap se adaptam à pacotes de bateria de baixa tensão ao mesmo tempo em que oferecem mais velocidade e aumentam a capacidade do pico de torque.
Benefícios
- Capacidade de perfurar materiais mais rígidos usando baterias de baixa tensão
- Alto torque para maior controle da furadeira e potência do dispositivo
- Sensor de temperatura para segurança adicional
- Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do operador
- Alta eficiência para projeto de ferramentas manuais com menores dimensões e melhor ergonomia
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32HT (Rolamento de esfera) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 |