A manutenção do fluxo sanguíneo adequado é crucial para a oxigenação dos tecidos. A obstrução do fluxo sanguíneo pode provocar desconforto, perda de membros e até morte. A doença arterial periférica é um problema circulatório em que artérias estreitadas reduzem o fluxo sanguíneo para os membros. Isso é causado geralmente por um acúmulo de depósitos gordurosos nas paredes arteriais, que devem ser reduzidos ou removidos por um procedimento para restaurar o fluxo sanguíneo adequado. Os procedimentos de aterectomia orbital e rotacional cortam ou trituram as placas calcificadas para restaurar o fluxo sanguíneo em vasos obstruídos. Os dispositivos de aterectomia utilizam diferentes abordagens de movimento para a trituração ou corte, mas o principal requisito é um motor confiável e de alta velocidade. O motor CC sem escovas Ultra EC de 16 mm fornece velocidade e densidade de potência incomparáveis para atender aos exigentes requisitos de aplicação dos dispositivos de aterectomia.
Benefícios
- Ergonomia aprimorada devido à capacidade de potência avançada em um tamanho de embalagem pequeno
- Capacidade de faixa de alta velocidade para atender as diversas necessidades durante o procedimento
- O baixo nível de ruído e vibração proporcionam uma operação silenciosa
- A otimização do comprimento da bobina e do motor fornece o máximo desempenho
- Alta qualidade e confiabilidade eliminam as complicações para o paciente
- Design com valor otimizado para dispositivos descartáveis
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 47100 | 132 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 7,7 | 1,09 | 73000 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66380 | 170 | 66 | 16,1 | 2,28 | 7,99 | 1,13 | 73000 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,83 | 60000 |