Fresagem mais rápida de próteses dentárias, com uso de material mais resistente e com o melhor acabamento na superfície, requer motores de alta potência e alta velocidade no eixo do fuso. O monitoramento da temperatura em tempo real diretamente de dentro da bobina do motor garante uma operação confiável ao mesmo tempo em que entrega o rendimento máximo. Cada vez mais os laboratórios procuram por máquinas de bancada menores que não comprometam a potência do fuso. O 35ECS e o 30ECT, parte da família de motores sem escovas Ultra EC™ da Portescap, fornecem um nível excepcional de potência. Com design altamente eficiente devido à tecnologia registrada da bobina Ultra EC, seu tamanho reduzido proporciona espaço para o resfriamento ativo, desafiando ainda mais os limites de potência. A temperatura de operação mais baixa do motor resulta em um fuso mais durável com menos necessidade de manutenção.