Motores para fresadoras odontológicas CAD/CAM

Fresagem mais rápida de próteses dentárias, com uso de material mais resistente e com o melhor acabamento na superfície, requer motores de alta potência e alta velocidade no eixo do fuso. O monitoramento da temperatura em tempo real diretamente de dentro da bobina do motor garante uma operação confiável ao mesmo tempo em que entrega o rendimento máximo.  Cada vez mais os laboratórios procuram por máquinas de bancada menores que não comprometam a potência do fuso.  O 35ECS e o 30ECT, parte da família de motores sem escovas Ultra EC™ da Portescap, fornecem um nível excepcional de potência. Com design altamente eficiente devido à tecnologia registrada da bobina Ultra EC, seu tamanho reduzido proporciona espaço para o resfriamento ativo, desafiando ainda mais os limites de potência. A temperatura de operação mais baixa do motor resulta em um fuso mais durável com menos necessidade de manutenção.

Benefícios

  • Alto nível de potência que permite trabalhar materiais duros 
  • Capacidade de alta velocidade para acabamento perfeito da superfície protética dos dentes
  • Sensor interno de temperatura para gerenciamento térmico otimizado
  • Baixas perdas de ferro (menos aquecimento) ao operar em alta velocidade
  • A tecnologia sem ranhuras BLDC proporciona operação confiável e de longa duração
 

Opções de personalização

  • Personalização da bobina e do design magnético para ajustar a velocidade e o torque
  • Modificações de tubo e eixo para integração otimizada do fuso de rolamento de esferas que dá suporte às forças na ferramenta de fresagem
  • Com ou sem sensor de efeito hall, dependendo dos requisitos do drive
  • Cabos e conectores

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.