Motores para brocas odontológicas

Cirurgiões dentistas precisam de um conjunto de micromotor/instrumento leve e potente para realizar procedimentos odontológicos bem-sucedidos. Os motores DC com e sem escovas da Portescap são ideais para equipamentos de prática odontológica, como os usados em cirurgias odontológicas.   Nossos motores têm design compacto que maximiza o torque e a potência em um tamanho compacto. Os motores da Portescap são projetados para procedimentos odontológicos de alta e baixa rotação. A baixa vibração e operação silenciosa possibilitam um trabalho preciso e concentrado durante o tratamento. Nossos motores eliminam ruídos desagradáveis tanto para o dentista quanto para o paciente. Os rolamentos de esferas do motor com lubrificação permanente acabam com a necessidade de manutenção do instrumento. Os motores da Portescap são produzidos para suportar repetidos ciclos de esterilização.

Benefícios

  • Melhor proporção de peso-potência para trabalhar com leveza e sem cansaço
  • Design compacto com mais conforto e controle para cirurgiões dentistas 
  • Pouco ruído, pouca vibração e baixa temperatura de operação 
  • Rotação sem travamentos para maior precisão e melhores resultados
  • Design autoclavável que aumenta a confiabilidade e a vida útil, assim como facilita o uso
 

Opções de personalização

  • Customização de eixo e interface para ferramentas modulares
  • Personalização das bobinas eletromagnéticas para que o dispositivo atinja as necessidades exatas de torque e velocidade

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.