Motores para endodontia

Cirurgiões dentistas precisam de ferramentas odontológicas leves, potentes e eficientes para oferecer procedimentos odontológicos bem-sucedidos.  Os motores CC sem escovas e CC da Portescap são ideais para equipamentos de prática odontológica, como os usados em tratamentos de canal. Nossos motores têm design compacto e maximizam o torque e a potência em um tamanho compacto. Os motores da Portescap são projetados para alcançar uma alta eficiência de até 90% com baterias de longa duração, o que é essencial para ferramentas manuais odontológicas usadas para endodontia, assim como para obturação de canal e em implantes, além de outros instrumentos odontológicos movidos a bateria. A baixa vibração e operação silenciosa possibilitam um trabalho preciso e concentrado durante o tratamento. Nossos motores eliminam qualquer ruído desagradável tanto para o dentista quanto para o paciente.

Benefícios

  • Melhor proporção de peso-potência para trabalhar com leveza e sem cansaço
  • Design compacto com mais conforto e controle para cirurgiões dentistas
  • Pouco ruído, pouca vibração e temperatura de operação mais baixa
  • Rotação sem travamentos para maior precisão e melhores resultados
  • Design sem núcleo garante mais eficiência e maior duração da bateria 

Opções de personalização

  • Disponibilidade de versões com rolamento e mancal
  • Encoders e caixa de redução disponíveis
  • Customizações de eixo e interface para ferramentas modulares
  • Personalização das bobinas eletromagnéticas para que o dispositivo atinja as necessidades exatas de torque e velocidade
  • Saída frontal/lateral de fios condutores para facilitar a montagem na ferramenta manual
 

 

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.