Dependendo do procedimento e do tipo de cortador utilizado, a peça de mão de um dispositivo para cuidados com os pés é utilizada em uma ampla faixa de velocidades combinada com alto torque. É comum que a potência disponível seja limitada, uma vez que a fonte de alimentação do sistema precisa alimentar não somente o motor, mas também uma função adicional de spray ou sucção de ar integrada à peça de mão. Além disso, para a segurança e o conforto do operador, a temperatura da superfície da peça de mão precisa estar abaixo de um certo nível, o que exige um motor eficiente com aquecimento mínimo independentemente de seu ponto de trabalho.
Pode ser muito difícil lidar com esses fatores diversos, mas a Portescap pode ajudar.
Com sua linha de motores DC sem escovas Ultra EC, a Portescap oferece uma solução de movimento potente e compacta para aplicações de podologia. O motor DC sem escovas de 16 mm de diâmetro e 2 polos, disponível em 36 mm ou 52 mm de comprimento, é a opção perfeita. Sua bobina em U exclusiva permite que os projetistas maximizem a geração de torque útil, o que resulta em um motor mais eficiente com função de torque excepcional. Esse motor também está disponível na versão preço/desempenho, o 16ECP, assim como na versão de velocidade ultraelevada, o 16ECS.
Benefícios
- A bobina exclusiva oferece densidade de potência de qualidade superior
- As dimensões compactas e o peso reduzido proporcionam peças manuais com design ergonômico
- Alta eficiência para a redução do aquecimento (perdas decorrentes)
- Rotor equilibrado para pouca vibração e redução do ruído
- O design de 2 polos proporciona uma solução econômica
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 47100 | 132 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 7,7 | 1,09 | 73000 |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66380 | 170 | 66 | 16,1 | 2,28 | 7,99 | 1,13 | 73000 |