Desafio
Usadas em biologia molecular, química analítica e em muitos exames clínicos, as pipetas eletrônicas permitem um fornecimento preciso e repetitivo de amostras e reagentes e reduzem o risco de lesão por esforço repetitivo. As soluções compactas e eficientes da Portescap resultam em pipetas mais ergonômicas e com maior tempo de dispensa antes da recarga. Os sistemas de atuação linear da Portescap simplificam e aceleram o projeto de dispositivos portáteis de última geração e sua força superior de atuação permite que uma maior variedade de substâncias seja administrada em soluções multicanal.
Benefícios
- Melhor ergonomia devido às soluções compactas integradas
- Alta eficiência para tempo de operação mais longo com alimentação por bateria
- Encoder de alta contagem para precisão no fornecimento de fluidos
- Menor prazo de comercialização por meio de soluções lineares integradas
- Confiabilidade de tecnologias sem escovas ou com escovas de metais preciosos
- Soluções altamente dinâmicas que aumentam a produtividade
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0,315 | 11000 | 6 | 0,5 | 0,64 | 0,09 | 0,66 | 0,09 | 5,1 | 0,72 | |
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
MOTORES DE PASSO COM DISCO MAGNÉTICO RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) | Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) | Torque de detenção (oz-in) | Torque de detenção (mNm) | Ângulo de passo (graus) | Passos por volta | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0,394 | 1,8 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 15 | 24 | |
P010 104 | 10 | 0,394 | 1,5 | 0,21 | 0,1 | 0,9 | 9 | 40 |
ATUADORES LINEARES DE PASSO RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DBM-K | 20,5 | 0,807 | 35 | 126 | 13,9 | 50 | 0,79 | 20 | ± 1 passo | |
20DBM-L | 20,5 | 0,807 | 35 | 126 | 13,9 | 50 | 1,97 | 50 | ± 1 passo | |
26DBM-K | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 0,52 | 13,2 | ± 1 passo | |
26DBM-L | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 1,89 | 48 | ± 1 passo | |
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 passo | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 passo |