Os respiradores motorizados (PAPR) apresentam muitos requisitos essenciais, como fluxo de ar elevado e um sistema de ventilação e acionamento. Além disso, devido à portabilidade e usabilidade dessas aplicações, também é essencial que haja um pacote compacto, mas com alta eficiência para a duração prolongada da bateria. E, com o uso de PAPR em áreas altamente contaminadas, deve haver confiabilidade alta.
Os recursos e o conhecimento técnico da Portescap em controle de movimento proporcionam soluções excepcionais em termos de responsividade, confiabilidade e precisão de movimento para aplicações de PAPR. Nosso pacote de soluções consiste em um motor plano, ventilador e acionador que proporcionam torque e eficiência otimizados em um invólucro compacto e leve, além da possibilidade de operação em condições ambientais críticas.
Benefícios
- Design compacto
- Alta eficiência para maior duração da bateria
- Motores planos com ventilador e acionador para PAPR
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1,84 | 8,3 | 1,18 | 30000 |